|
|
|
EVP1CNS32122
EVlink Charging cable 5m 32A 1-Phase T2-T2 IEC EV accessory
|
|
|
Principal
Alcance
|
EVlink
|
Tipo de produto ou componente
|
Charging cable
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessorio de cablagem
|
Número de fases da rede
|
Monofásico
|
Identificação de polos
|
1P + N
|
[In] corrente nominal
|
32 A
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Número de soquete
|
2
|
Complementar
Plug type
|
T2 / contactos banhados a prata charging station end
|
Tipo de conector
|
T2 vehicle end contactos banhados a prata
T2 charging station end contactos banhados a prata
|
Compatibilidade gama
|
EVlink EVlink parking EVF1 charging station
EVlink EVlink parking EVW1 charging station
EVlink EVlink parking EVF2 charging station
EVlink EVlink parking EVW2 charging station
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 charging station
EVlink EVlink Wallbox EVH2 charging station
EVlink EVlink Pro AC EVB3 charging station
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 charging station
|
Normas
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
|
Certificações de produtos
|
CE
|
Comprimento
|
5 m
|
Peso líquido
|
2,5 kg
|
Cor
|
Cinzento
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP45em conformidade com IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-30…50 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Humidade relativa
|
5…95 %
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,000 cm
|
Package 1 Width
|
33,000 cm
|
Package 1 Length
|
42,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,406 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
84,000 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|