|
|
|
FYG22
Pressostato fyg 7 bar - escala ajustável 2 limiares - 2nc
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 01, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Sensores de pressão Telemecanique XM
|
Tipo do sensor de pressão
|
Sensor de pressão electromecânico
|
Nome do sensor de pressão
|
FYG
|
Pressure rating
|
7 bar
|
Tipo de conexão de fluido
|
G 1/4 (fêmea)em conformidade com ISO 228
|
Fluído controlado
|
Água limpa 0…70 °C)
Água do mar 0…70 °C)
|
Entrada de cabo
|
2 entradas de cabos com passa-fios
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 NF acção encastrável
|
Aplicação específica do produto
|
-
|
Tipo de operação do pressostato
|
Regulação entre 2 limiares
|
[In] corrente nominal
|
10 A a 250 V CAem conformidade com IEC 60730-1
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 1...2 x 2 mm²
|
Proteção contra curto-circuitos
|
20 A cartucho fusível, tipo gG
|
Tipo de escala
|
Diferencial ajustável
|
Definição
|
Interno
|
Ecrã local
|
Sem
|
Tipo de circuito eléctrico
|
Circuito de potência
|
Complementar
Materiais em contacto com líquidos
|
Nylon 6/6
Nitrilo
Aço banhado de zinco
|
Material do quadro
|
PS
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Alimentação do motor kW
|
0,75 kW 1 hp a 110 V CA, monofásico
1,1 kW 1,5 hp a 110 V CA, trifásico
1,5 kW 2 hp a 230 V CA, monofásico
1,5 kW 2 hp a 400 V CA, monofásico
2,2 kW 3 hp a 230 V CA, trifásico
2,2 kW 3 hp a 400 V CA, trifásico
|
Gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão
|
0,5…5,4 bar
|
Gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão
|
2,8…7 bar
|
Mínimo diferencial possível em definição baixa
|
1,2 bar
|
Mínimo diferencial possível em definição elevada
|
1,6 bar
|
Máximo diferencial possível em definição baixa
|
2,3 bar
|
Máximo diferencial possível em definição elevada
|
2,7 bar
|
Pressão acidental máxima admissível
|
15 bar
|
Pressão máxima admissível – por ciclo
|
8,75 bar
|
Pressão de destruição
|
20 bar
|
Actuador de pressão
|
Diafragma
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos, taxa de produção <10 cyc/mn
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Tipo de bloco de terminais
|
4 terminais
|
Ajuste mínimo diferencial possível em média definição
|
1,4 bar
|
Ajuste máximo diferencial possível em média definição
|
2,5 bar
|
Taxa de Produção
|
10 cyc/mn
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 Vem conformidade com IEC 60947-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Peso líquido
|
0,34 kg
|
Precisão de repetição
|
2 %
|
Descrição de terminais ISO nº 1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Profundidade
|
102 mm
|
Altura
|
94 mm
|
Largura
|
72 mm
|
Ambiente
Normas
|
CE
IEC 60730
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…45 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-30…80 °C
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe Iem conformidade com IEC 536
|
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
10,3 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
370 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9,824 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
86,592 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|