|
|
|
GB2CD12
disjuntor TeSys para circuitos de comando - GB2-CD – 6 A - 1 pólo+N - 1d
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys GB2
|
Nome abreviado do equipamento
|
GB2
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor
|
Aplicação do aparelho
|
Controlo
|
Identificação de pólos
|
1P + N
|
Tipo de rede
|
CA / CC
|
Categoria de utilização
|
Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
DC-12em conformidade com IEC 60947-5-1
DC-13em conformidade com IEC 60947-5-1
|
Frequência da rede
|
50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
Poder de corte
|
3 kA Icu a 110 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
1,5 kA Icu a 230/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
1,5 kA Icu a 24 V DCem conformidade com IEC 60947-2
1 kA Icu a 48 V DCem conformidade com IEC 60947-2
|
[Ics] poder de corte nominal de serviço em curto-circuito
|
75 % a 110 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
75 % a 230/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
Tecnologia do disparador
|
Termomagnético
|
Corrente de disparo magnético
|
83 A
|
Complementar
Modo de montagem
|
Por clipes
|
Suporte de montagem
|
Placa
Calha
|
Posição de montagem
|
Horizontal
Vertical
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
[In] corrente nominal
|
6 A
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
277 V AC 60 Hzem conformidade com CSA C22.2 No 235
277 V AC 60 Hzem conformidade com UL 1077
48 V DC
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60947-2
|
Dissipação de potência por polo
|
2 W
|
Durabilidade mecânica
|
8000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
8000 ciclos
|
Ligações - terminais
|
Ligador 1 cabo(s) 0,75…6 mm²sólido sem extremidade do cabo
Ligador 2 cabo(s) 0,75…4 mm²sólido sem extremidade do cabo
Ligador 1 cabo(s) 0,75…4 mm²flexível com extremidade do cabo
Ligador 2 cabo(s) 0,75…2,5 mm²flexível com extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
1,2 N.m ligado ligador
|
Robustez mecânica
|
Choques Gn 22 para 20 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Vibrações Gn 5, 5 ... 110 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 6
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
Altura
|
74 mm
|
Largura
|
15 mm
|
Profundidade
|
67 mm
|
Peso líquido
|
0,07 kg
|
Ambiente
Normas
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
CSA C22.2 No 235
UL 1077
|
Certificações de produtos
|
UL
CSA
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Grau de proteção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Resistência a incêndios
|
960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
|
Altitude de funcionamento
|
3000 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,8 cm
|
Package 1 Length
|
7,3 cm
|
Package 1 Weight
|
60,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
7,5 cm
|
Package 2 Width
|
8,0 cm
|
Package 2 Length
|
9,5 cm
|
Package 2 Weight
|
386,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,964 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|