|
|
|
GC2504B5
Contactor modular GC - 25A AC1 4R 24VCA
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys GC
|
Tipo de produto ou componente
|
Contator modular
|
Nome abreviado do equipamento
|
GC25
|
Aplicação do contactor
|
Iluminação
Controlo do motor
Aquecimento
|
Complementar
Categoria de utilização
|
AC-7B
AC-7A
|
Identificação de pólos
|
4P
|
Power pole contact composition
|
4 NF
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
<= 250 V AC
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Posição de funcionamento
|
30°/vertical
|
Tipo de circuito de controlo
|
CA a 50 Hz
|
Tensão do circuito de comando
|
24 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
25 A (at 50 °C) for circuito de potência
|
Poder de Fecho Irms nominais
|
68 A at 400 V AC for circuito de potência conforming to IEC 61095
|
Poder de corte nominal
|
68 A at 400 V for circuito de potência conforming to IEC 61095
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
200 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
62 A 40 °C - 30 s for circuito de potência
|
Classificação faça fusível associado
|
25 A gL at <= 440 V for circuito de potência
|
Impedancia média
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuito de potência
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 Vem conformidade com IEC 61095
500 Vem conformidade com VDE 0110
|
Durabilidade elétrica
|
AC-7A 100000 ciclos
AC-7B 100000 ciclos
|
Dissipação de potência por pólo
|
1,6 W
|
Tipo de controlo
|
Controlo remoto
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Normas
|
IEC 60947-5
IEC 61095
|
Ligações - terminais
|
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5 mm²sólido sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²sólido sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 4 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²sólido sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 4 mm²sólido sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Circuito de controlo 0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Circuito de potência 0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
|
Tempo de funcionamento
|
10...25 ms abertura
10...30 ms fecho
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Maximum operating rate
|
300 cyc/h a <50 °C
|
Limites de tensão do circuito de comando
|
Desprendimento: 0,2...0,75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Operacional: 0,85 ... 1,1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
|
Potência de ligação em VA
|
34 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em VA
|
4,6 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Dissipação de calor
|
1,6 W a 50/60 Hz
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP40em conformidade com VDE 0106 na caixa)
IP20em conformidade com VDE 0106
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…50 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 3000 m
|
Robustez mecânica
|
Choques contactor aberto10 gn Durante 11 ms
Choques contactor fechadoGn 15 para 11 ms
Vibrações contactor abertoGn 2, 5 ... 300 Hz
Vibrações contactor fechadoGn 3, 5 ... 300 Hz
|
Número total de módulos de 18 mm
|
2
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
36 mm
|
Profundidade
|
62,5 mm
|
Peso líquido
|
0,23 kg
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 6
|
Cor
|
Branco
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Package 1 Weight
|
213,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8,200 cm
|
Package 2 Width
|
9,500 cm
|
Package 2 Length
|
23,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1281,000 kg
|
Unit Type of Package 3
|
BB2
|
Number of Units in Package 3
|
6
|
Package 3 Height
|
8,200 cm
|
Package 3 Width
|
9,500 cm
|
Package 3 Length
|
23,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,281 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|