Schneider-Electric
 
GC2510B5 Imagem Schneider electric
GC2510B5
Contactor modular GC - 25A AC1 1P 24VCA
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance TeSys
Nome do produto TeSys GC
Tipo de produto ou componente Contator modular
Nome abreviado do equipamento GC25
Aplicação do contactor Aquecimento
Controlo do motor
Iluminação
Complementar
Categoria de utilização AC-7A
AC-7B
Identificação de pólos 1P
Power pole contact composition 1 NA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal <= 250 V AC
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Posição de funcionamento 30°/vertical
Tipo de circuito de controlo CA a 50 Hz
Tensão do circuito de comando 24 V AC 50 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kV
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 25 A (at 50 °C) for circuito de potência
Poder de Fecho Irms nominais 68 A at 400 V AC for circuito de potência conforming to IEC 61095
Poder de corte nominal 68 A at 400 V for circuito de potência conforming to IEC 61095
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 200 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
62 A 40 °C - 30 s for circuito de potência
Classificação faça fusível associado 25 A gL at <= 440 V for circuito de potência
Impedancia média 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuito de potência
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 Vem conformidade com IEC 61095
500 Vem conformidade com VDE 0110
Durabilidade elétrica AC-7A 100000 ciclos
AC-7B 100000 ciclos
Dissipação de potência por pólo 1,6 W
Tipo de controlo Controlo remoto
Modo de montagem Encaixe
Suporte de montagem Calha DIN
Normas IEC 60947-5
IEC 61095
Ligações - terminais Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5 mm²sólido sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²sólido sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 4 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²sólido sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 4 mm²sólido sem extremidade do cabo
Binário de aperto Circuito de controlo 0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Circuito de potência 0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Tempo de funcionamento 10...25 ms abertura
10...30 ms fecho
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Maximum operating rate 300 cyc/h a <50 °C
Limites de tensão do circuito de comando Desprendimento: 0,2...0,75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Operacional: 0,85 ... 1,1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Potência de ligação em VA 15 VA 50 Hz (at 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA 3,8 VA 50 Hz (at 20 °C)
Dissipação de calor 1,3 W a 50/60 Hz
Ambiente
Grau de proteção IP IP40em conformidade com VDE 0106 na caixa)
IP20em conformidade com VDE 0106
Tratamento de proteção TC
Temperatura do ar ambiente para operação -5…50 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Altitude de funcionamento <= 3000 m
Robustez mecânica Choques contactor aberto10 gn Durante 11 ms
Choques contactor fechadoGn 15 para 11 ms
Vibrações contactor abertoGn 2, 5 ... 300 Hz
Vibrações contactor fechadoGn 3, 5 ... 300 Hz
Número total de módulos de 18 mm 1
Altura 81 mm
Largura 17,5 mm
Profundidade 62,5 mm
Peso líquido 0,11 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 12
Cor Branco
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 109,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 9,8 cm
Package 2 Length 23,0 cm
Package 2 Weight 1,374 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 11,729 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Garantia contratual
Garantia 18 months