|
|
|
GV2G454
Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 4 tap-offs - 54 mm pitch
|
|
|
Principal
Alcance
|
Linergy
|
Nome do produto
|
FT
|
Nome abreviado do equipamento
|
GV2G
|
Tipo de produto ou componente
|
Pente
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Compatibilidade gama
|
TeSys Deca
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
|
Número de derivações
|
4
|
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
|
63 A
|
Desvio de ligação
|
54 mm
|
Complementar
Local de montagem
|
No terminal
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
690 V
|
Comprimento
|
206 mm
|
Peso líquido
|
0,085 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,900 cm
|
Package 1 Width
|
3,700 cm
|
Package 1 Length
|
21,600 cm
|
Package 1 Weight
|
88,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,628 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
156,500 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|