|
|
|
GV2ME08K1P7
Arrancador combinado directo TeSys GV2-ME - 2,5/4A 230VCA
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome abreviado do equipamento
|
GV2ME
|
Tipo de produto ou componente
|
Arrancador do motor
|
Tipo de arrancador do motor
|
Não inversor
|
Identificação de pólos
|
3P
|
Categoria de utilização
|
AC-3
AC-3e
|
Alimentação do motor kW
|
1,1 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW a 440 V AC 50/60 Hz
1,5 kW a 500 V AC 50/60 Hz
2,2 kW a 500 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Corrente de disparo magnético
|
51 A
|
Complementar
Composição do dispositivo
|
1 contactor de 3 pólos
1 disjuntor de motor de Tipo GV2ME
1 bloco de combinação GV2AF01
|
Tipo de coordenação
|
Tipo 1
|
Thermal protection adjustment range
|
2,5…4 A
|
Poder de corte
|
50 kA Iq a 400/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-4-1
50 kA Iq a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-4-1
50 kA Iq a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Peso líquido
|
0,46 kg
|
Altura
|
152 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
87 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
15,8 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
450,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,75 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|