|
|
|
GV2RT06
Disjuntor-motor magnetotérmico GV2P - 1/1,6A PCAE
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys Deca
|
Nome do produto
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Tipo de produto ou componente
|
Motor circuit breaker
|
Nome abreviado do equipamento
|
GV2RT
|
Aplicação do aparelho
|
Motor protection
Motor
|
Tecnologia do disparador
|
Termomagnético
|
Complementar
Identificação de pólos
|
3P
|
Tipo de rede
|
AC
|
Categoria de utilização
|
Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
AC-3em conformidade com IEC 60947-4-1
AC-3eem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Frequência da rede
|
50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Modo de fixação
|
Calha DIN simétrica de 35 mm encaixado
Painel aparafusado with adaptor plate)
|
Alimentação do motor kW
|
0,18 kW a 220/230 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
0,25 kW a 220/230 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
0,37 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
0,55 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
0,37 kW a 440 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
0,55 kW a 440 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
0,37 kW a 500 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
0,55 kW a 500 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
0,75 kW a 500 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
0,75 kW a 690 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
1,1 kW a 690 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
0,4 kW a 230/240 V AC 50/60 Hz protecção do transformador
0,63 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz protecção do transformador
|
Poder de corte
|
100 kA Icu a 220/230 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 kA Icu a 400/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 kA Icu a 690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
[In] corrente nominal
|
1,6 A
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
1…1,6 Aem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Corrente de disparo magnético
|
33 A
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
1,6 Aem conformidade com IEC 60947-4-1
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-2
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Dissipação de potência por polo
|
2,5 W
|
Durabilidade mecânica
|
100000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos para AC-3 a 415 V In
100000 ciclos para AC-3e a 415 V In
|
Ciclo de vida estipulado
|
Contínuoem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Binário de aperto
|
1,7 N.m - ligado terminais com parafusos
|
Largura
|
45 mm
|
Altura
|
89 mm
|
Profundidade
|
78,5 mm
|
Ambiente
Normas
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Certificações de produtos
|
CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds Register of Shipping)
BV
UKCA
|
Grau de protecção IK
|
IK04
|
Grau de proteção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529
|
Resistência climática
|
Em conformidade com IACS E10
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Resistência a incêndios
|
960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Robustez mecânica
|
Choques 30 gn Durante 11 ms
Vibrações Gn 5, 5 ... 150 Hz
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,8 cm
|
Package 1 Weight
|
260,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,39 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
110,74 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|