Identificação de pólos
|
3P
|
Tipo de rede
|
AC
|
Categoria de utilização
|
Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
AC-3em conformidade com IEC 60947-4-1
AC-3eem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Frequência da rede
|
50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Modo de fixação
|
Calha DIN simétrica de 35 mm encaixado
Painel aparafusado with adaptor plate)
|
Alimentação do motor kW
|
2,2 kW a 220/230 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
3 kW a 220/230 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
5,5 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
5,5 kW a 440 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
7,5 kW a 440 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
7,5 kW a 500 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
9 kW a 690 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
11 kW a 690 V AC 50/60 Hz motor de pico de alta proteção atual
4 kW a 230/240 V AC 50/60 Hz protecção do transformador
6,3 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz protecção do transformador
6,3 kW a 440 V AC 50/60 Hz protecção do transformador
10 kW a 690 V AC 50/60 Hz protecção do transformador
12,5 kW a 690 V AC 50/60 Hz protecção do transformador
|
Poder de corte
|
100 kA Icu a 220/230 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
15 kA Icu a 400/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
8 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
6 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
3 kA Icu a 690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
[In] corrente nominal
|
14 A
|
Gama de regulação de protecção térmica
|
9…14 Aem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Corrente de disparo magnético
|
280 A
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
14 Aem conformidade com IEC 60947-4-1
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-2
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Dissipação de potência por polo
|
2,5 W
|
Durabilidade mecânica
|
100000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos para AC-3 a 415 V In
100000 ciclos para AC-3e a 415 V In
|
Ciclo de vida estipulado
|
Contínuoem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Binário de aperto
|
1,7 N.m - ligado terminais com parafusos
|
Largura
|
45 mm
|
Altura
|
89 mm
|
Profundidade
|
78,5 mm
|
Normas
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Certificações de produtos
|
CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds Register of Shipping)
BV
UKCA
|
Grau de protecção IK
|
IK04
|
Grau de proteção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529
|
Resistência climática
|
Em conformidade com IACS E10
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Resistência a incêndios
|
960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Robustez mecânica
|
Choques 30 gn Durante 11 ms
Vibrações Gn 5, 5 ... 150 Hz
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|