|
|
|
GV2SN33
VISOR COM NEON 380/440V-VD
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome abreviado do equipamento
|
luz piloto verde
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz-piloto
|
Complementar
Sinalização local
|
Luz verde
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
400...415 V
|
Compatibilidade gama
|
TeSys TeSys GV2 disjuntor
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de iluminação
|
Diâmetro
|
17 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
6,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,0 cm
|
Package 2 Width
|
8,0 cm
|
Package 2 Length
|
10,0 cm
|
Package 2 Weight
|
108,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,047 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|