|
|
|
GV3L80
Motor circuit breaker, TeSys GV3, 3P, 80 A, magnetic, rotary handle, EverLink terminals
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys Deca
|
Nome do produto
|
TeSys GV3
TeSys Deca
|
Tipo de produto ou componente
|
Motor circuit breaker
|
Nome abreviado do equipamento
|
GV3L
|
Aplicação do aparelho
|
Motor protection
|
Tecnologia do disparador
|
Magnético
|
Complementar
Identificação de pólos
|
3P
|
Tipo de rede
|
AC
|
Categoria de utilização
|
Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Modo de fixação
|
Calha DIN simétrica de 35 mm encaixado
Painel aparafusado with 3 x M4 screws)
|
Alimentação do motor kW
|
45 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz maximum peak current 750 A
45 kW a 500 V AC 50/60 Hz maximum peak current 750 A
55 kW a 690 V AC 50/60 Hz maximum peak current 750 A
|
Poder de corte
|
65 kA Icu a 230/240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu a 400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hz
12 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu a 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] poder de corte nominal de serviço em curto-circuito
|
100 % a 230/240 V AC 50/60 Hz
60 % a 400/415 V AC 50/60 Hz
60 % a 440 V AC 50/60 Hz
50 % a 500 V AC 50/60 Hz
50 % a 690 V AC 50/60 Hz
|
Tipo de controlo
|
Manípulo rotativo
|
[In] corrente nominal
|
80 A
|
Corrente de disparo magnético
|
1120 A
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com IEC 60947-2
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com IEC 60947-1
|
Dissipação de potência por polo
|
8 W
|
Durabilidade mecânica
|
50000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
20000 ciclos para AC-3 a 415 V In
|
Binário de aperto
|
5 N.m - ligado terminais com parafusos
|
Largura
|
55 mm
|
Altura
|
132 mm
|
Profundidade
|
136 mm
|
Peso líquido
|
0,96 kg
|
Cor
|
Cinzento escuro
|
Ambiente
Normas
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certificações de produtos
|
CCC
CSA
EAC
LROS (Lloyds Register of Shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
|
Grau de proteção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529
|
Resistência climática
|
Em conformidade com IACS E10
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Resistência a incêndios
|
960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Robustez mecânica
|
Choques Gn 5 para 11 ms contactor aberto
Choques 30 gn Durante 11 ms contactor fechado
Vibrações Gn 4, 5 ... 300 Hz
|
Altitude de funcionamento
|
3000 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,800 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,600 cm
|
Package 1 Weight
|
1,334 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,414 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
73,500 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
136,720 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|