Schneider-Electric
 
GV3P321 Imagem Schneider electric
GV3P321
Disjuntor-motor magnetotérmico GV3 - 23/32A sem Everlink
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance TeSys Deca
Nome do produto TeSys GV3
TeSys Deca
Tipo de produto ou componente Motor circuit breaker
Nome abreviado do equipamento GV3P
Aplicação do aparelho Motor protection
Tecnologia do disparador Termomagnético
Complementar
Identificação de pólos 3P
Tipo de rede AC
Categoria de utilização AC-3em conformidade com IEC 60947-4-1
Frequência da rede 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-4-1
Modo de fixação Calha DIN simétrica de 35 mm encaixado
Painel aparafusado with 3 x M4 screws)
Alimentação do motor kW 15 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW a 500 V AC 50/60 Hz
22 kW a 690 V AC 50/60 Hz
Poder de corte 100 kA Icu a 230/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 kA Icu a 400/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
50 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
12 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
6 kA Icu a 690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
[Ics] poder de corte nominal de serviço em curto-circuito 100 % a 230/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 % a 400/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 % a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
50 % a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
50 % a 690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
Tipo de controlo Manípulo rotativo
[In] corrente nominal 32 A
Gama de regulação de protecção térmica 23…32 Aem conformidade com IEC 60947-4-1
Corrente de disparo magnético 448 A
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 32 Aem conformidade com IEC 60947-4-1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60947-2
Sensibilidade aos defeitos de fases Simem conformidade com IEC 60947-4-1
Adequação para isolamento Simem conformidade com IEC 60947-1
Dissipação de potência por polo 8 W
Durabilidade mecânica 50000 ciclos
Durabilidade elétrica 50000 ciclos para AC-3 a 415 V In
Ciclo de vida estipulado Contínuoem conformidade com IEC 60947-4-1
Binário de aperto 5 N.m - ligado terminais com parafusos
Largura 55 mm
Altura 132 mm
Profundidade 136 mm
Peso líquido 0,96 kg
Cor Cinzento escuro
Ambiente
Normas EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificações de produtos CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds Register of Shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
Grau de protecção IK IK09 invólucro
Grau de proteção IP IP20em conformidade com IEC 60529
Resistência climática Em conformidade com IACS E10
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…80 °C
Resistência a incêndios 960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Temperatura do ar ambiente para operação -20…60 °C
Robustez mecânica Choques Gn 15 para 11 ms contactor aberto
Choques 30 gn Durante 11 ms contactor fechado
Vibrações Gn 4, 5 ... 300 Hz
Altitude de funcionamento 3000 m
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,0 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 14,5 cm
Package 1 Weight 940,0 g
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months