Schneider-Electric
 
GV4PE115S Imagem Schneider electric
GV4PE115S
TeSys GV4 - disjuntor magneto-térmico - 115A 3P - com Everlink
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos TeSys GV4
Alcance TeSys Deca
TeSys Deca
Nome abreviado do equipamento GV4PE
Nome do produto TeSys GV4
TeSys Deca
Tipo de produto ou componente Motor circuit breaker
Aplicação do aparelho Motor protection
Tecnologia do disparador Termomagnético
Electrónico
Complementar
Identificação de pólos 3P
Categoria de utilização Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
AC-3em conformidade com IEC 60947-4-1
Posição de funcionamento Qualquer posição
Alimentação do motor kW 37 kW a 400...415 V AC 50/60 Hz
45 kW a 400...415 V AC 50/60 Hz
55 kW a 400...415 V AC 50/60 Hz
45 kW a 500 V AC 50/60 Hz
55 kW a 500 V AC 50/60 Hz
75 kW a 500 V AC 50/60 Hz
75 kW a 660...690 V AC 50/60 Hz
90 kW a 660...690 V AC 50/60 Hz
110 kW a 660...690 V AC 50/60 Hz
Poder de corte 120 kA Icu a 220...240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 kA Icu a 380...415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
70 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
30 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
18 kA Icu a 525 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 kA a 208Y/120 V AC 50/60 Hzem conformidade com UL 60947
100 kA a 240 V AC 50/60 Hzem conformidade com UL 60947
65 kA a 480Y/277 V AC 50/60 Hzem conformidade com UL 60947
10 kA Icu a 660...690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
25 kA a 600Y/347 V AC 50/60 Hzem conformidade com UL 60947
Tipo de controlo Alavanca
[In] corrente nominal 115 A
Corrente de disparo magnético 1955 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 800 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 115 Aem conformidade com IEC 60947-4-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 8 kVem conformidade com IEC 60947-2
Dissipação de potência por polo 4,6 W
Durabilidade mecânica 40000 ciclos
Durabilidade elétrica 10000 ciclos para AC-3 a 440 V In/2
5000 ciclos para AC-3 a 440 V In
Taxa de Produção 25 cyc/h
Ciclo de vida estipulado Contínuoem conformidade com IEC 60947-4-1
Ligações - terminais Conectores de parafuso EverLink BTR parte superior) 1 cabo(s) 1,5…70 mm² - sólido
Conectores de parafuso EverLink BTR parte superior) 1 cabo(s) 1,5…50 mm² - flexível
Conectores de parafuso EverLink BTR fundo) 1 cabo(s) 2,5…95 mm² - sólido
Conectores de parafuso EverLink BTR fundo) 1 cabo(s) 2,5…70 mm² - flexível
Binário de aperto 9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
Robustez mecânica Vibrações +/- 1 mm 2...13,2 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
Vibrações 0,7 gn 13,2...100 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
Choques 15 gn 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Sensibilidade aos defeitos de fases Simem conformidade com IEC 60947-4-1
Altura 155 mm
Largura 81 mm
Profundidade 116 mm
Peso líquido 1,45 kg
Cor Cinzento(RAL 7016)
Adequação para isolamento Simem conformidade com IEC 60947-1
Ambiente
Normas CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Certificações de produtos IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
EU-RO MR
Resistência climática Em conformidade com IACS E10
Grau de protecção IK IK07em conformidade com IEC 62262
Grau de poluição 3
Grau de proteção IP IP40em conformidade com IEC 60529
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -50…85 °C
Resistência a incêndios 960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
Altitude de funcionamento 5000 m
Temperatura do ar ambiente para operação -25…70 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 22,0 cm
Package 1 Weight 1,66 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,0 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC Sim
Presença de halogéneo Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months