Identificação de pólos
|
3P
|
Categoria de utilização
|
Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
AC-3em conformidade com IEC 60947-4-1
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Alimentação do motor kW
|
37 kW a 400...415 V AC 50/60 Hz
45 kW a 400...415 V AC 50/60 Hz
55 kW a 400...415 V AC 50/60 Hz
45 kW a 500 V AC 50/60 Hz
55 kW a 500 V AC 50/60 Hz
75 kW a 500 V AC 50/60 Hz
75 kW a 660...690 V AC 50/60 Hz
90 kW a 660...690 V AC 50/60 Hz
110 kW a 660...690 V AC 50/60 Hz
|
Poder de corte
|
120 kA Icu a 220...240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 kA Icu a 380...415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
70 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
30 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
18 kA Icu a 525 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 kA a 208Y/120 V AC 50/60 Hzem conformidade com UL 60947
100 kA a 240 V AC 50/60 Hzem conformidade com UL 60947
65 kA a 480Y/277 V AC 50/60 Hzem conformidade com UL 60947
10 kA Icu a 660...690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
25 kA a 600Y/347 V AC 50/60 Hzem conformidade com UL 60947
|
Tipo de controlo
|
Alavanca
|
[In] corrente nominal
|
115 A
|
Corrente de disparo magnético
|
1955 A
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
800 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
115 Aem conformidade com IEC 60947-4-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kVem conformidade com IEC 60947-2
|
Dissipação de potência por polo
|
4,6 W
|
Durabilidade mecânica
|
40000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclos para AC-3 a 440 V In/2
5000 ciclos para AC-3 a 440 V In
|
Taxa de Produção
|
25 cyc/h
|
Ciclo de vida estipulado
|
Contínuoem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Ligações - terminais
|
Conectores de parafuso EverLink BTR parte superior) 1 cabo(s) 1,5…70 mm² - sólido
Conectores de parafuso EverLink BTR parte superior) 1 cabo(s) 1,5…50 mm² - flexível
Conectores de parafuso EverLink BTR fundo) 1 cabo(s) 2,5…95 mm² - sólido
Conectores de parafuso EverLink BTR fundo) 1 cabo(s) 2,5…70 mm² - flexível
|
Binário de aperto
|
9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
|
Robustez mecânica
|
Vibrações +/- 1 mm 2...13,2 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
Vibrações 0,7 gn 13,2...100 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
Choques 15 gn 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Sensibilidade aos defeitos de fases
|
Simem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Altura
|
155 mm
|
Largura
|
81 mm
|
Profundidade
|
116 mm
|
Peso líquido
|
1,45 kg
|
Cor
|
Cinzento(RAL 7016)
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com IEC 60947-1
|
Normas
|
CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
|
Certificações de produtos
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
EU-RO MR
|
Resistência climática
|
Em conformidade com IACS E10
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com IEC 62262
|
Grau de poluição
|
3
|
Grau de proteção IP
|
IP40em conformidade com IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-50…85 °C
|
Resistência a incêndios
|
960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
|
Altitude de funcionamento
|
5000 m
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|