Identificação de pólos
|
3P
|
Categoria de utilização
|
Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
|
Alimentação do motor kW
|
55…75 kW a 400/415 V AC 50/60 Hz
75…90 kW a 500 V AC 50/60 Hz
90…110 kW a 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Poder de corte
|
36 kA Icu a 400/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
30 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
8 kA Icu a 660/690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Ics] poder de corte nominal de serviço em curto-circuito
|
100 % a 400/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 % a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
100 % a 660/690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
Tipo de controlo
|
Manípulo rotativo directo
|
[In] corrente nominal
|
150 A a 65 °C
|
Corrente de disparo magnético
|
2250 A
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
800 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
150 Aem conformidade com IEC 60947-4-1
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
Dissipação de potência por polo
|
9,2 W
|
Durabilidade mecânica
|
40000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
20000 ciclos para AC-3 a 400/415 V In
|
Taxa de Produção
|
25 cyc/h
|
Ciclo de vida estipulado
|
Contínuo
|
Desvio de ligação
|
35 mm sem espaçadores
|
Ligações - terminais
|
Barras
Terminais
|
Binário de aperto
|
15 N.m M8
|
Robustez mecânica
|
Vibrações +/- 1 mm 2...13,2 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
Vibrações 0,7 gn 13,2...100 Hzem conformidade com IEC 60068-2-6
|
Sensibilidade aos defeitos de fases
|
Simem conformidade com IEC 60947-4-1
|
Altura
|
161 mm
|
Largura
|
105 mm
|
Profundidade
|
155 mm
|
Peso líquido
|
2,4 kg
|
Cor
|
Antracite(RAL 7016)
|
Adequação para isolamento
|
Simem conformidade com EN/IEC 60947-2
|
Normas
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certificações de produtos
|
IECEE CB Scheme
EAC (pendente)
|
Resistência climática
|
Em conformidade com IACS E10
|
Grau de protecção IK
|
IK07em conformidade com IEC 62262
|
Grau de proteção IP
|
IP40em conformidade com IEC 60529
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-50…85 °C
|
Resistência a incêndios
|
960 °Cem conformidade com IEC 60695-2-11
|
Altitude de funcionamento
|
5000 m
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…70 °C
|