Schneider-Electric
 
GVEAC7 Imagem Schneider electric
GVEAC7
Armário auxiliar vazio da série Galaxy V
Schneider Electric
Características
Visão geral
Apresentação Armário auxiliar vazio da série Galaxy V.
Prazo de entrega Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas
Principal
Tipo de produto ou componente Cabinet
Físico
Altura 197 cm
Largura 70 cm
Profundidade 81 cm
Peso líquido 190 kg
Modo de montagem Not rack-mountable
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação 0…40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -25…55 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 216 cm
Package 1 Width 94 cm
Package 1 Length 83 cm
Package 1 Weight 205 kg
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Em investigação
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 24 meses