|
|
|
GVSUPS30KB4HS
UPS Galaxy VS de 30 kW 400 V, 2 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, expansível para 4, Arranque 5x8
|
|
|
Visão geral
Apresentação
|
UPS trifásica de 30kW, 400 V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria e custos totais de propriedade reduzidos para centros de dados de ponta, pequenos e médios, bem como infraestruturas críticas em instalações comerciais e industriais. Inclui serviço de arranque 5x8 e 2 séries de baterias modulares inteligentes de elevada capacidade, expansível para 4, para um funcionamento prolongado. Gráficos de tempo de funcionamento disponíveis no separador Documentos.
|
Prazo de entrega
|
Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas
|
Principal
Main Input Voltage
|
400 V trifásico
|
Other Input Voltage
|
380 V
415 V
|
Main Output Voltage
|
400 V trifásico
|
Potência nominal em W
|
30 kW
|
Potência nominal em VA
|
30 kVA
|
Output connector type
|
Cabos 5 fios (3PH + N + G) 1
|
Tipo de bateria
|
Bateria modular interna
VRLA
|
Equipamento fornecido
|
Módulos de baterias pré-instalados
Filtro de pó
EcoStruxure IT ready (UPS)
Manual de instalação
Gestão integrada de redes
Módulos de alimentação pré-instalados
Serviço de start up
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Battery voltage
|
480 V
|
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
|
384 V DC
|
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga
|
81 A
|
Battery power in VAH
|
0 VAh runtime
|
Extendable Run Time
|
0
|
Geral
Tolerância da Tensão de Bypass
|
+/- 10 %
|
Redundant
|
No
|
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Físico
Cor
|
Branco
|
Altura
|
148,5 cm
|
Largura
|
52,1 cm
|
Profundidade
|
84,7 cm
|
Peso líquido
|
460 kg
|
USB compatible
|
No
|
Entrada
Frequência da rede
|
40...70 Hz
|
Number of input connectors
|
1 Cabos 3-fios (3PH + G)
1 Cabos 5 fios (3PH + N + G)
|
Limites da tensão de entrada
|
340...460 V 400 V
|
Corrente máxima de entrada por fase
|
54 A
|
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
|
65 kA
|
Entrada da Distorção Harmónica Total
|
Menos de 3% para plena carga
|
Load power factor
|
De 0,7 em avanço a 0,7 em atraso sem qualquer depreciação
|
Input Power Factor at Full Load
|
0,99
|
Saída
Potência máxima configurável (Watts)
|
30 kW
|
Distorção harmónica
|
Menos de 5%
|
Frequência de saída ( sincronizada com a rede)
|
50 Hz sincronizada com a rede
60 Hz sincronizada com a rede
50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominais não sincronizada
60 Hz +/- 0.1 % para 60Hz nominais não sincronizada
|
Crest factor
|
2,5
|
Wave type
|
Onda sinusoidal
|
Tolerância da tensão de saída
|
+/-1% after 50ms
|
Funcionamento em Sobrecarga
|
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
|
Bypass type
|
Bypass estático incorporado
|
Maximum configurable power in VA
|
30 kVA
|
Conformidade
Certificações de produtos
|
UL 1778 5th edition
|
Normas
|
CSA C22.2 No 107.3
EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-3
IEC 60721-4-2 Nível 2M2
|
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
0...3281 ft
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…40 °C
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de armazenamento
|
0,00…3048,00 m
|
Nível acústico
|
61 dBA
|
Dissipação de calor
|
3395 Btu/h
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Comunicações e Gestão
Vagas livres
|
1
|
Função de alarme
|
Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
168 cm
|
Package 1 Width
|
99 cm
|
Package 1 Length
|
64 cm
|
Package 1 Weight
|
490 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
Garantia
|
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
|
|
|