Schneider-Electric
 
GVSUPS80K0B5HS Imagem Schneider electric
GVSUPS80K0B5HS
UPS Galaxy VS de 80kW 400V para até 5 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8
Schneider Electric
Características
Visão geral
Apresentação UPS trifásica de 80kW, 400V altamente eficiente e fácil de implementar que garante a melhor proteção de energia da sua categoria e custos totais de propriedade reduzidos para centros de dados de ponta, pequenos e médios, bem como infraestruturas críticas em instalações comerciais e industriais. Esta UPS pode ser utilizada para até 5 séries de baterias modulares inteligentes de elevada capacidade, mas é fornecida sem baterias; assim pode personalizar facilmente o tempo de funcionamento das baterias. Inclui serviço de arranque 5x8.
Prazo de entrega Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas
Principal
Main Input Voltage 400 V trifásico
Other Input Voltage 380 V
415 V
Main Output Voltage 400 V trifásico
Other Output Voltage 380 V
415 V
Potência nominal em W 80 kW
Potência nominal em VA 80 kVA
Tipo de bateria Bateria modular interna
VRLA
Equipamento fornecido Filtro de pó
Installation manual
Gestão integrada de redes
Serviço de start up
EcoStruxure Ready
Pilhas e tempo de funcionamento
Battery voltage 480 V
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria 384 V
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga 217 A
Battery power in VAH 0 VAh runtime
Extendable Run Time 0
Geral
Redundant No
Tipo de produto ou componente Uninterruptible power supply (UPS)
Físico
Cor Branco
Altura 197 cm
Largura 55 cm
Profundidade 84,7 cm
Peso líquido 296 kg
USB compatible No
Entrada
Frequência da rede 40...70 Hz
Limites da tensão de entrada 340...460 V 400 V
Corrente máxima de entrada por fase 144 A
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw) 65 kA
Entrada da Distorção Harmónica Total Menos de 3% para plena carga
Load power factor De 0,7 em avanço a 0,7 em atraso sem qualquer depreciação
Input Power Factor at Full Load 0,99
Saída
Potência máxima configurável (Watts) 80 kW
Distorção harmónica Menos que 3%
Frequência de saída
( sincronizada com a rede)
50 Hz sincronizada com a rede
60 Hz sincronizada com a rede
Crest factor 2,5
Wave type Onda sinusoidal
Tolerância da tensão de saída +/- 5% after 2ms
+/-1% after 50ms
DHT da Tensão de Saída < 1% linear load and < 3% non-linear load
Funcionamento em Sobrecarga 10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
Bypass type Bypass estático incorporado
Maximum configurable power in VA 80 kVA
Conformidade
Normas IEC 62040-1-1
IEC 62040-2
OSHPD
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação 0…40 °C
Humidade relativa 0…95 % não-condensação
Altitude de funcionamento 0...3300 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -15…40 °C
Armazenamento Humidade relativa 10…80 % não-condensação
Altitude de armazenamento 0,00…3048,00 m
Nível acústico 65 dBA
Dissipação de calor 9263 Btu/h
Grau de proteção IP IP20
Comunicações e Gestão
Função de alarme Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 208,2 cm
Package 1 Width 101 cm
Package 1 Length 75,5 cm
Package 1 Weight 250 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Eficiência energética otimizada Produto eficiente em termos energéticos
Take-back Take-back program available
Garantia contratual
Garantia 1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica