Categoria de utilização
|
AC-7B
AC-7A
|
Identificação de pólos
|
2P
|
Power pole contact composition
|
2 NA
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
<= 250 V AC
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
16 A AC-7A
5 A AC-7B
|
Posição de funcionamento
|
30°/vertical
|
Tipo de circuito de controlo
|
CA a 50 Hz
|
Tensão do circuito de comando
|
24 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
16 A (at 50 °C) for circuito de potência
|
Poder de Fecho Irms nominais
|
40 A at 400 V AC for circuito de potência conforming to IEC 61095
|
Poder de corte nominal
|
40 A at 400 V for circuito de potência conforming to IEC 61095
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
128 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
40 A 40 °C - 30 s for circuito de potência
|
Classificação faça fusível associado
|
16 A gL at <= 440 V for circuito de potência
|
Impedancia média
|
2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for circuito de potência
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 Vem conformidade com IEC 61095
500 Vem conformidade com VDE 0110
|
Durabilidade elétrica
|
AC-7A 100000 ciclos
AC-7B 100000 ciclos
|
Dissipação de potência por pólo
|
0,65 W
|
Tipo de controlo
|
Controlo remoto
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Normas
|
IEC 61095
IEC 60947-5
|
Ligações - terminais
|
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5 mm²sólido sem extremidade do cabo
Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²sólido sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 4 mm²flexível sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²flexível com extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²sólido sem extremidade do cabo
Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 4 mm²sólido sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
Circuito de controlo 0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Circuito de potência 0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
|
Tempo de funcionamento
|
10...25 ms abertura
10...30 ms fecho
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Maximum operating rate
|
300 cyc/h a <50 °C
|
Limites de tensão do circuito de comando
|
Desprendimento: 0,2...0,75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Operacional: 0,85 ... 1,1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
|
Potência de ligação em VA
|
15 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em VA
|
3,8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Dissipação de calor
|
1,3 W a 50/60 Hz
|