|
|
|
HMIBMIEA5DD1001
Unidade Box PC IIoT DC Base de 4Gb
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia iPC
|
Tipo de produto ou componente
|
Caixa modular PC
|
Nome abreviado do equipamento
|
Caixa Modular PC básico Optimizado
|
Compatibilidade de gama
|
IDisplay
Modular Display HMIDM
|
Destino acessório / peça separada
|
Painel PC ligado Visualização modular HMIDM
|
Nome do processador
|
Intel Atom E3930 até 1,8 GHz
|
Pacote de software
|
Node-RED e nós de sistema restaurar IIoT Cablagem Restauração do sistema operativo
Lista branca da McAfee instalador segurança cibernética licença não incluída
Conselheiro de ligação segura EcoStruxture assinatura anual segurança cibernética licença não incluída
EcoStruxure Perito em Terminal de Operador tempo de funcionamento HMI licença não incluída
EcoStruxure máquina SCADA perito tempo de funcionamento HMI/SCADA apenas na oferta configurada
EcoStruxure consultor de operador aumentado servidor operador aumentado licença não incluída
|
Complementar
Local de montagem
|
Montagem de livros
Montagem plana
Montagem na parede
|
Equipamento de armazenamento de dados
|
64 GB eMMC (soldado)
|
Descrição da memória
|
4 GB RAM DDR3 internonão expansível)
|
Número de ranhuras
|
1 slot(s) for mini PCI Express em tamanho real com placa de interface opcional,
|
Número de ranhuras disponíveis para expansão
|
1,0 ranhura(s) para mini PCIe
|
Resolução de visualização
|
3200 x 2000 pixels a 60 Hz
|
Temporizador de cão de guarda
|
1…255 ms
|
Tipo de arrefecimento
|
Fanless
|
Ligação eléctrica
|
Conector de parafuso, connector type: pino, 1 através, circuit application: terreno - location: fundo
Conector, connector type: SMA, 3 vias - location: parte superior
|
Tipo de ligação integrada
|
Porta de exposição com 1 ligado frente
Ethernet com 2 RJ45 I210, velocidade de transmissão: 10/100/1000 Mbps ligado fundo IEEE 1588 apoiado
Ligação em série COM1 para bateria de reserva com 1 SUB-D 9 masculino RS232/422/485 ligado fundo não-isolado
Porta USB 2.0 com 1,0 USB tipo A, velocidade de transmissão: 480 Mbit/s ligado fundo
Porta USB 3.0 com 1,0 USB tipo A, velocidade de transmissão: 5 Gbit/s ligado fundo
Conector TPM Ver 2.0 para segurança cibernética - encriptação de hardware Módulo TPM HMIYMINATPM201 a instalar/defaultado a instalar ligado placa-mãe
|
Cyber secured boot
|
Arranque com palavra-passe segura UEFI
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC alimentação eléctrica
100...240 V AC alimentação eléctrica
|
Limites de tensão de alimentação
|
9,6…28,8 V
|
Corrente de irrupção
|
2,03 A
|
Consumo de energia em W
|
20,0 W caixa)
15,0 W com ecrã de 4:3 12" HMIDM6421)
16,0 W com ecrã largo de 12" HMIDM6521)
17,0 W com ecrã de 4:3 15" HMIDM7421)
19,0 W com ecrã largo de 15" HMIDM7521)
20,0 W com ecrã amplo de 19" HMIDM9521)
21,0 W com ecrã amplo HMIDMA521 de 22".)
|
Tipo de controlo
|
Botão ON / OFF
|
Tipo principal
|
Básico Optimizado
|
Profundidade
|
46 mm
|
Altura
|
150 mm
|
Largura
|
187 mm
|
Peso líquido
|
1,2 kg
|
Ambiente
Normas
|
Classe A grupo 1 EN 55011
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC parte 15
UL 60950
|
Certificações de produtos
|
CE
CULus
UL 60950 para equipamentos informáticos
CCC
RCM
EAC
|
Rótulos de qualidade
|
CE
|
Directivas
|
2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
2006/95/EC -diretiva baixa tensão
|
Grau de protecção IP
|
IP40em conformidade com IEC 60529
|
Compatibilidade electromagnética
|
Imunidade a interferência de alta frequência conforming to IEC 61000-4
Emissão por campo perturbador classe A conforming to EN 55011
Emissões por condução e por radiação classe A conforming to EN 55022
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…60 °Cem conformidade com IEC 60068-2-2
-20…60 °Cem conformidade com IEC 60068-2-14
|
Humidade relativa
|
10…95 % não-condensaçãoem conformidade com EN/IEC 60068-2-30
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…50 °C por predefinição)em conformidade com PT/IEC 60068-2-2
0…50 °C montagem plana
0…45 °C ligado mini PCIe
0…45 °C montagem plana ligado mini PCIe
|
Altitude de funcionamento
|
2000 mem conformidade com EN/IEC 60664-1
|
Resistência a vibrações
|
2 gn (f = 5…500 Hz) eMMC
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
22,000 cm
|
Package 1 Length
|
32,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,580 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,370 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|