|
|
|
HMIBMU0I29D2001
Modular box PC, Harmony iPC, HMIBM Universal DC Base unit 4 GB 2 slots
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 01, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia iPC
|
Tipo de produto ou componente
|
Caixa modular PC
|
Nome abreviado do equipamento
|
CAIXA Modular PC Universal
|
Compatibilidade de gama
|
IDisplay
Modular Display HMIDM
|
Destino acessório / peça separada
|
Painel PC ligado Visualização modular HMIDM
|
Nome do processador
|
Intel Celeron 2980U 1,6 GHz
|
Tipo de chipset
|
Intel QM87
|
Tipo de controlador de vídeo
|
Intel HD Graphics
|
Pacote de software
|
Node-RED e nós de sistema restaurar IIoT Cablagem Restauração do sistema operativo
Lista branca da McAfee instalador segurança cibernética licença não incluída
Conselheiro de ligação segura EcoStruxture assinatura anual segurança cibernética licença não incluída
EcoStruxure Perito em Terminal de Operador tempo de funcionamento HMI licença não incluída
EcoStruxure máquina SCADA perito tempo de funcionamento HMI/SCADA apenas na oferta configurada
EcoStruxure consultor de operador aumentado servidor operador aumentado licença não incluída
|
Complementar
Local de montagem
|
Montagem na parede
Montagem de livros
Montagem plana
|
Descrição da memória
|
4 GB RAM DDR3 internonão expansível)
512 kB MRAM interno
|
Vagas livres
|
2 Disco rígido SATA/SSD interno com HMIYMADSDD1 deslizante para montagem RAID hot swap com tecnologia de armazenamento rápido Intel
1 CFast
1 mSATA
|
Número de ranhuras
|
2 slot(s) for mini PCI Express em tamanho real
|
Número de ranhuras disponíveis para expansão
|
2 ranhura(s) para mini PCIe
|
Resolução de visualização
|
3200 x 2000 pixels a 60 Hz
|
Temporizador de cão de guarda
|
1…255 ms
|
Tipo de arrefecimento
|
Fanless
Ventilador necessário para montar placas PCI/PCIe acima de 3 W
|
Ligação eléctrica
|
Conector de parafuso, connector type: pino, 1 através, circuit application: terreno - location: fundo
Conector, connector type: SMA, 3 vias - location: parte superior
|
Tipo de ligação integrada
|
Porta de exposição com 1 ligado fundo
Porta de exposição com 1 ligado frente
Ethernet com 2 RJ45 I210, velocidade de transmissão: 10/100/1000 Mbps ligado fundo IEEE 1588 apoiado
Ligação em série COM1 para bateria de reserva com 1 SUB-D 9 masculino RS232/422/485 ligado fundo
Porta USB 2.0 com 2 USB tipo A, velocidade de transmissão: 480 Mbit/s ligado fundo
Porta USB 3.0 com 2 USB tipo A, velocidade de transmissão: 5 Gbit/s ligado fundo
Conector TPM Ver 1.2 para segurança cibernética - encriptação de hardware Módulo TPM HMIYMINATPM201 a instalar/defaultado a instalar ligado placa-mãe
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC alimentação eléctrica
100...240 V AC alimentação eléctrica
|
Limites de tensão de alimentação
|
18…36 V
|
Corrente de irrupção
|
8,9 A
|
Consumo de energia em W
|
35,0 W caixa)
39,0 W com ecrã de 4:3 12" HMIDM6421)
37,0 W com ecrã largo de 12" HMIDM6521)
40 W com ecrã de 4:3 15" HMIDM7421)
41 W com ecrã largo de 15" HMIDM7521)
43 W com ecrã amplo de 19" HMIDM9521)
45 W com ecrã amplo HMIDMA521 de 22".)
|
Tipo de controlo
|
Botão ON / OFF
|
Tipo principal
|
Universal
|
Profundidade
|
65,2 mm
|
Altura
|
207 mm
|
Largura
|
254 mm
|
Peso líquido
|
3,1 kg
|
Ambiente
Normas
|
Classe A grupo 1 EN 55011
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC parte 15
UL 61010
|
Certificações de produtos
|
CE
CULus
CULus CSA 22-2 No 142
CULus HAZLOC Classe I Divisão 2 ANSI / ISA 12-12-01
CULus HAZLOC Classe I Divisão 2 CSA 22-2 n º 213
ATEX
CCC
RCM
EAC
IEC Ex locais perigosos 3GD zona 2/22
|
Rótulos de qualidade
|
CE
|
Directivas
|
2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
2006/95/EC -diretiva baixa tensão
|
Grau de protecção IP
|
IP40em conformidade com IEC 60529
|
Compatibilidade electromagnética
|
Imunidade a interferência de alta frequência conforming to IEC 61000-4
Emissão por campo perturbador classe A conforming to EN 55011
Emissões por condução e por radiação classe A conforming to EN 55022
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-30…70 °Cem conformidade com IEC 60068-2-2
-30…70 °Cem conformidade com IEC 60068-2-14
|
Humidade relativa
|
10…95 % não-condensaçãoem conformidade com EN/IEC 60068-2-30
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…55 °C por predefinição)em conformidade com PT/IEC 60068-2-2
0…50 °C montagem plana
0…45 °C ligado PCI/PCIe Ecrã modular HMIDM com disco rígido
0…40 °C montagem plana ligado HDD
0…40 °C montagem plana ligado mini PCIe
0…40 °C montagem plana ligado PCI/PCIe
0…45 °Cem conformidade com 2 ligado mini PCIe Visualização modular HMIDM
|
Altitude de funcionamento
|
2000 mem conformidade com IEC 60664-1
|
Resistência a vibrações
|
2 gn (f = 5…500 Hz) SSD ou CFast
1 gn (f = 5…500 Hz) HDD
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
20,7 cm
|
Package 1 Length
|
25,4 cm
|
Package 1 Weight
|
3,1 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
45,0 cm
|
Package 2 Width
|
24,5 cm
|
Package 2 Length
|
43,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,1 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|