Tipo de visor
|
LCD TFT a cores retroiluminado
|
Resolução de visualização
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Zona sensível ao toque
|
1024 x 1024
|
Painel táctil
|
Analógico
|
Vida útil da retroiluminação
|
50000 horas
|
Brilho
|
16 níveis através do painel tátil
|
Tipo de letra carácter
|
Coreano
Chinês tradicional (Taiwan)
ASCII (caracteres europeus)
Japonês (ANK, Kanji)
Chinês (Chinês simplificado)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CC
|
Limites de tensão de alimentação
|
19,2…28,8 V
|
Corrente de irrupção
|
30 A
|
Consumo de energia em W
|
7,7 W
|
Número de teclas de função dinâmica symb
|
14 com LED
|
Número de teclas de função estáticas
|
10 com LED e etiquetas
|
Número de teclas de serviço
|
8
|
Número de chaves alfanuméricas
|
12
|
Sinalização local
|
Parafuncionamento normal ou retroiluminação com falhas 1 LED(verde UO laranja)
|
Número de páginas
|
Limitado por capacidade de memória interna
|
Tipo de software
|
Software de configuração
|
Designação de software
|
Vijeo Designer
|
Frequência do processador
|
333 MHz
|
Descrição da memória
|
512 kB SRAM cópia de segurança dos dados com bateria de lítio
128 MB EPROM flash Memória da Aplicação
|
Protocolos passíveis de transferência
|
Telemecanique Modicon FIPWAY
Telemecanique Modicon Modbus Plus
Telemecanique Modicon Modbus TCP
Telemecanique Modicon Modbus
Mitsubishi Melsec protocolos de terceiros
Omron Sysmac protocolos de terceiros
Rockwell Automation Allen-Bradley protocolos de terceiros
Siemens Simatic protocolos de terceiros
Telemecanique Modicon Uni-TE
|
Relógio em tempo real
|
Incorporado
|
Tipo de Memória
|
Até 32 GB Cartão SD RAM
Até 32 GB Cartão SDHC RAM
|
Tipo de ligação integrada
|
<= 187.5 kbit/s RJ45, RS485 Ligação de série COM2 para Siemens MPI (187,5 kbits/s)
USB 2.0 tipo A principal porta para comunicação da porta de terminal Modicon M340
<= 115.2 kbits/s SUB-D 9 masculino, RS232C Ligação em série COM1
Bloco de terminais de parafuso amovível fonte de alimentação
RJ45 TCP/IP Ethernet
USB 2.0 tipo mini B
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Modo de montagem
|
Montagem embutida
|
Modo de fixação
|
Por 10 grampos de mola
|
Material da frente
|
Liga de alumínio
|
Material do quadro
|
PPT
|
Marcação
|
CE
|
Largura
|
220,3 mm
|
Altura
|
265 mm
|
Profundidade
|
70 mm
|
Dimensões recortadas
|
209 (+/- 0,4) x 243 (+/- 0,4) mm
|
Peso líquido
|
1,8 kg
|
Imunidade a microbreaks
|
5 ms
|
Normas
|
UL 61010-2-201
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213
IEC 61000-6-4
UBC 1997 (Zona Sísmica 4)
|
Certificações de produtos
|
UL Classe 1 Divisão 2 T5
KC
CSA Classe 1 Divisão 2 T5
CSA Classe 1 Divisão 2 T4A
EAC
RCM
cULus
UL Classe 1 Divisão 2 T4A
UKCA
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Humidade relativa
|
10…90 % sem condensação
|
Altitude de funcionamento
|
< 2000 m
|
Grau de protecção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529 painel posterior)
IP65em conformidade com IEC 60529 painel frontal)
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 4X painel frontal (utilização interior)
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência à vibração
|
1 gn (f = 9…150 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
3,5 mm (f = 5…9 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Compatibilidade electromagnética
|
Resistência a descarga electroestática - test level: 4 kV nível 3 conforming to IEC 61000-4-2
Resistência aos campos electromagnéticos irradiados - test level: 10 V / m conforming to IEC 61000-4-3
Resistência a rajada momentânea rápida - test level: 2 kV nível 3 conforming to IEC 61000-4-4
|