|
|
|
HMIPEP0952D1001
Multi touch screen, Harmony iPC, Enclosed PC Performance W19 DC, Base unit
|
|
|
|
|
Fim de comercialização AGO 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia iPC
|
Tipo de produto ou componente
|
Ecrã multi-toque
|
Nome do processador
|
Intel Core i3 4010U 1,7 GHz
|
Ranhuras livres
|
1 Disco rígido SATA/SSD interno
|
Tamanho de visualização
|
18,5 polegadas
|
Cor de exposição
|
16777216 cores
|
Luminância
|
300 cd/m²
|
Resolução em pixels
|
4096 x 4096
|
Pacote de software
|
Conselheiro de ligação segura EcoStruxture assinatura anual segurança cibernética licença não incluída
EcoStruxure Perito em Terminal de Operador tempo de funcionamento HMI licença não incluída
EcoStruxure máquina SCADA perito tempo de funcionamento HMI/SCADA apenas na oferta configurada
EcoStruxure consultor de operador aumentado servidor operador aumentado licença não incluída
Vijeo Citect DVD SCADA licença não incluída
|
Complementar
Número de pontos
|
5
|
Tipo de terminal
|
Ecrã táctil
|
Relação de aspecto
|
16:09
|
Tipo de visor
|
LCD TFT a cores
LED
|
Resolução de visualização
|
1366 x 768 pixels WXGA
|
Duração da retroiluminação
|
50000 horas
|
Ângulo de visão horizontal x vertical
|
160 x 170°
|
Painel táctil
|
Tecnologia de capacidade de projecção multi-toque (PCT)
|
Tipo de Memória
|
8 GB RAM DDR3 interno
|
Tipo de arrefecimento
|
Fanless
Passivo
|
Temporizador de cão de guarda
|
1…255 ms
|
Tipo de ligação integrada
|
1 RS232 - macho M12 <= 115.2 kbits/s)
1 USB 2.0 tipo A - fêmea M12 1.5/12/480 Mbit/s)
2 porta Ethernet - fêmea M12 10/100/1000 Mbit/s)
|
Número de intervalos
|
1 mini PCI Express em tamanho real
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC +/- 20 % alimentação eléctrica
|
Consumo de energia em W
|
28…60 W
|
Robustez mecânica
|
Dureza anti-riscos 7H
|
Sinalização local
|
Campainha
Paraligado LED(verde)
Parastand-by LED(laranja)
|
Função disponível
|
Operar com água no ecrã
|
Largura
|
488 mm
|
Altura
|
309 mm
|
Profundidade
|
65 mm
|
Peso líquido
|
8 kg
|
Tipo principal
|
Desempenho
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP65 todos os lados:
|
Certificações de produtos
|
CE
C-Tick
AS/NZS
CCC
EAC
RCM
|
Normas
|
CISPR 11
CSA C22.2 N º 60950
FCC Parte 15 classe A
IEC 60950
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
UL 60950
|
Directivas
|
2006/95/EC -diretiva baixa tensão
2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
|
Grau de poluição
|
2
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…55 °C SSD
0…45 °C HDD
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Humidade relativa
|
10…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Resistência a vibrações
|
1 gn (f = 5…500 Hz) HDD
2 gn (f = 5…500 Hz) SSD
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
55,0 cm
|
Package 1 Width
|
17,6 cm
|
Package 1 Length
|
70,5 cm
|
Package 1 Weight
|
7,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
53,0 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
68,5 cm
|
Package 2 Weight
|
9,0 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|