|
|
|
HMIPSPS752D1801
S-Panel PC Performance SSD W15 DC Windows 10
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 01, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia iPC
|
Tipo de produto ou componente
|
Ecrã multi-toque
|
Nome do processador
|
Intel Core i3 4010U at 1,7 GHz
|
Tipo de chipset
|
Intel QM87
|
Ranhuras livres
|
1 Disco rígido SATA/SSD interno
1 CFast
|
Tamanho de visualização
|
15,6 polegadas
|
Cor de exposição
|
16777216 cores
|
Luminância
|
300 cd/m²
|
Resolução em pixels
|
4096 x 4096
|
Tipo de controlador de vídeo
|
Intel HD Graphics 4400
|
Sistema operativo
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bitmulti-línguas
|
Pacote de software
|
Conselheiro de ligação segura EcoStruxture assinatura anual segurança cibernética licença não incluída
EcoStruxure Perito em Terminal de Operador tempo de funcionamento HMI licença não incluída
Máquina EcoStruxure SCADA Perito tempo de funcionamento HMI/SCADA apenas na oferta configurada
EcoStruxure consultor de operador aumentado servidor operador aumentado licença não incluída
Vijeo Citect DVD SCADA licença não incluída
|
Complementar
Número de pontos
|
5
|
Tipo de terminal
|
Ecrã táctil
|
Tipo de Memória
|
8 GB RAM DDR3 interno
|
Equipamento de armazenamento de dados
|
128 GB lado lateral SSD 1500000 h MTBF
|
Relação de aspecto
|
16:09
|
Tipo de visor
|
LED
LCD TFT a cores
|
Resolução de visualização
|
1366 x 768 pixels WXGA
|
Duração da retroiluminação
|
50000 horas
|
Ângulo de visão horizontal x vertical
|
160 x 170°
|
Painel táctil
|
Tecnologia capacitiva projectada (PCT)
|
Tipo de arrefecimento
|
Fanless
Passivo
|
Temporizador de cão de guarda
|
1…255 ms
|
Número de intervalos
|
1 mini PCI Express em tamanho real
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC +/- 20 %
100...240 V AC com adaptador adicional HMIYPSPMAC1
|
Consumo de energia em W
|
18…60 W
|
Robustez mecânica
|
Dureza anti-riscos 7H
|
Função disponível
|
Operar com água no ecrã
|
Largura
|
419,7 mm
|
Altura
|
269 mm
|
Profundidade
|
56,7 mm
|
Dimensões recortadas
|
412.4 (+/- 0.7) x 261.7 (+/- 0.4)
|
Peso líquido
|
6 kg
|
Tamanho do ecrã
|
Multi-toque de 15" de largura
|
Tipo principal
|
Desempenho
|
Ambiente
Grau de proteção IP
|
IP66 painel frontal:
|
Certificações de produtos
|
CE
EAC
CCC
C-Tick
RCM
AS/NZS
|
Normas
|
CISPR 11
IEC 61000-6-2
IEC 60950
FCC Parte 15 classe A
UL 60950
CSA C22.2 N º 60950
IEC 61000-6-4
|
Directivas
|
2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
2006/95/EC -diretiva baixa tensão
|
Grau de poluição
|
2
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…55 °C SSD
0…55 °C Cartão Cfast
0…45 °C HDD
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Humidade relativa
|
10…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
2000
|
Resistência à vibração
|
1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,27 cm
|
Package 1 Width
|
55,12 cm
|
Package 1 Length
|
70,61 cm
|
Package 1 Weight
|
7,79 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
18 cm
|
Package 2 Width
|
52,5 cm
|
Package 2 Length
|
70,5 cm
|
Package 2 Weight
|
7,5 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
9
|
Package 3 Height
|
76,5 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
72 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|