|
|
|
HMIS65
3,5" ecrã táctil módulo frontal com retroiluminação LED Color TFT LCD
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia SCU
|
Tipo de produto ou componente
|
Pequeno ecrã táctil HMI
|
Tamanho de visualização
|
3,5 polegadas
|
Resolução em pixels
|
320 x 240 pixeis QVGA
|
Complementar
Tipo de ecrã
|
Com LED retroiluminado LCD TFT a cores
|
Painel táctil
|
Analógico
|
Vida útil da retroiluminação
|
50000 horas com 65536 cores
|
Brilho
|
16 níveis através do painel tátil
|
Ver ângulo horizontal/vertical
|
60° esquerda
60° direita
40° topo
60° fundo
|
Tipo de letra carácter
|
Coreano
Chinês (Chinês simplificado)
Japonês (ANK, Kanji)
ASCII
Chinês tradicional (Taiwan)
|
Largura
|
97,6 mm
|
Profundidade
|
80 mm
|
Peso líquido
|
0,53 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UKCA
UKEX
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,8 cm
|
Package 1 Width
|
5,3 cm
|
Package 1 Length
|
18,3 cm
|
Package 1 Weight
|
304,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,379 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
256
|
Package 3 Height
|
60,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
77,824 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Atualizável
|
Atualizável através de módulos digitais e componentes atualizados
|
Garantia contratual
|
|