|
|
|
HMISTM6BOX
Gateway Box para IHM STM6
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony STM6
|
Tipo de produto ou componente
|
Modular HMI box
|
Sistema operativo
|
Linux
|
Nome do processador
|
ARM Cortex-A8
|
Complementar
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DCalimentação eléctrica
|
Sinalização local
|
LED multi cor para estado
|
Pacote de software
|
EcoStruxure Perito em Terminal de Operador
Web viewer
|
Frequência do processador
|
800 MHz
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-T
|
Equipamento de armazenamento de dados
|
1 GB disco flash NAND
|
Descrição da memória
|
512 kB memória de reserva
512 MB interno
1 GB flash
|
Tipo de ligação integrada
|
2 TCP/IP Ethernet - RJ45
Ligação em série COM1 - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 2400...115200 bps)
Porta USB 2.0 - micro B USB
Porta de exposição - RJ45
1 Porta USB 2.0 - USB tipo A
|
Tipo de arrefecimento
|
Convecção natural
|
Relógio em tempo real
|
Incorporado
|
Altura
|
101 mm
|
Largura
|
150,5 mm
|
Profundidade
|
63,3 mm
|
Peso líquido
|
0,456 kg
|
Ambiente
Normas
|
CSA C22, 2, N. º 142
ANSI/ISA 12-12-01
UL 508
CSA C22.2 No 213
IEC 61132-2
|
Certificações de produtos
|
CE
UKCA
cULus
RCM
KC
cULus Class 1 Division 2
DNV
ABS
RINA
BV
|
Grau de poluição
|
2em conformidade com IEC 61131-2 ed.3
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Humidade relativa
|
10…90 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
2000
|
Resistência ao choque
|
147 m/s²em conformidade com IEC 61131-2
|
Resistência a vibrações
|
3.5 mm amplitude constante (f = 5…9 Hz)em conformidade com IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)em conformidade com IEC 61131-2
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade a descargas electrostáticas conforming to IEC 61000-4-2, nível 3
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
17,6 cm
|
Package 1 Length
|
26,5 cm
|
Package 1 Weight
|
675,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,895 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|