|
|
|
HMISTW6500
10"W terminal táctil, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia ST6
|
Tipo de produto ou componente
|
Ecrã do painel táctil
|
Designação de software
|
Interface web para o operador
|
Nome do processador
|
ARM Cortex-A8
|
Complementar
Tamanho de visualização
|
10 pol
|
Tipo de visor
|
LCD TFT a cores
|
Cor de exposição
|
16 milhões de cores
|
Resolução de visualização
|
1024 x 600 pixeis WSVGA
|
Painel táctil
|
Resistivo simples
|
Vida útil da retroiluminação
|
50000 horas com branco
|
Brilho
|
16 níveis
|
Tipo de letra carácter
|
ASCII
ASCII (caracteres europeus)
Katakana
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC +/- 20 %)
|
Corrente de irrupção
|
30 A
|
Sinalização local
|
LED de estado verde, estável para desligada
LED de estado verde, estável para operando
LED de estado verde, a piscar para operando
LED de estado verde, desbotada para stand-by
LED de estado laranja, a piscar para software arranque
LED de estado vermelho, estável para fonte de alimentação (ON)
LED de estado vermelho, a piscar para operando
LED de estado vermelho, off para alimentação (OFF)
|
Consumo de energia em W
|
12,6 W
|
Frequência do processador
|
800 MHz
|
Porta Ethernet
|
10/100BASE
|
Descrição da memória
|
512 MB memória do dispositivo
512 MB memória de reserva
128 kB memória de dados do utilizador
|
Tipo de ligação integrada
|
1 USB 2.0 tipo Atraseira
1 Ethernet - RJ45 fêmeafundo
|
Fornecimento
|
Alimentação externa
|
Relógio em tempo real
|
Incorporado 0...50 °C
Incorporado 10...90 % RH
|
Modo de fixação
|
Por 4 parafusos, montagem em Painel com 1,6 ... 5 milímetros de espessuraem conformidade com UL 61010-2-201
Por 4 parafusosem conformidade com IEC 61131-2
Por 4 parafusosem conformidade com IEC 61000-6-2
|
Material do quadro
|
PC
|
Material frontal
|
Alumínio
|
Marcação
|
CE
|
Dimensões de recorte
|
255 x 185 mm dimensão de corte do painel
|
Altura
|
203 mm
|
Largura
|
273 mm
|
Profundidade
|
47 mm
|
Peso líquido
|
1,3 kg
|
Ambiente
Imunidade a microbreaks
|
10 ms
|
Normas
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
|
Certificações de produtos
|
CSA
CE
UKCA
|
Directivas
|
2014/35/UE - directiva de baixa tensão
2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…50 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Humidade relativa
|
10…90 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Grau de protecção IP
|
IP20em conformidade com IEC 61131-2 painel posterior)
IP65em conformidade com IEC 61131-2 painel frontal)
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 4 painel frontal (utilização interior)
NEMA 13 painel frontal (em recinto)
|
Resistência ao choque
|
147 m/s² para 11 ms X, Y, Z direcções por 3 vezes)em conformidade com IEC 61131-2
|
Resistência a vibrações
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z direcções durante 10 ciclos (aprox. 100 min)em conformidade com IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão - test level: 2 kV (portas de alimentação) conforming to IEC 61000-4-4
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão - test level: 1 kV (portas de sinal)
Teste de imunidade a descargas electrostáticas - test level: 6 kV (descarga por contacto) conforming to IEC 61000-4-2, nível 3
Teste de imunidade a descargas electrostáticas - test level: 8 kV (descarga de ar)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,7 cm
|
Package 1 Width
|
20,3 cm
|
Package 1 Length
|
27,3 cm
|
Package 1 Weight
|
1,675 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
8,15 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
110 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
138,4 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|