|
|
|
HMIYHDD01TR2
Hard disk, Harmony iPC, Spare HDD enterprise 24/7 for Rack PC
|
|
|
|
|
|
Fim de comercialização DEZ 31, 2025
|
|
Fim do Standard de serviços
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia iPC
|
Tipo de produto ou componente
|
Disco rígido
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Peça de reserva
|
Destino acessório / peça separada
|
PC de rack
|
Complementar
Equipamento de armazenamento de dados
|
1 TB empresa disco rígido
|
Tamanho
|
3.5"
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,7 cm
|
Package 1 Width
|
10,2 cm
|
Package 1 Length
|
2,0 cm
|
Package 1 Weight
|
800,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,37 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Package 3 Width
|
105 cm
|
Package 3 Length
|
125 cm
|
Package 3 Weight
|
51,4 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|