Principal
Gama de produtos
|
Harmonia iPC
|
Tipo de produto ou componente
|
Disco SSD
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Peça de reserva
|
Destino acessório / peça separada
|
HMIBMO Caixa modular Harmony PC optimizada
|
Complementar
Equipamento de armazenamento de dados
|
64 GB M.2 SSD TLC para 1500000 h
|
Composição do kit
|
Parafusos
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
14,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,000 cm
|
Package 1 Weight
|
60,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
540,000 g
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|