|
|
|
HMIYP6SSD128CTO
Unidade interna Harmony P6, 6 Gbit/s, MLC, 2,5 polegadas, para produtos configurados
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia P6
|
Tipo de produto ou componente
|
Disco SSD
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de armazenamento
|
Destino acessório / peça separada
|
Harmonia P6
|
Complementar
Tipo de memória
|
128 GB flash
|
Compatibilidade de gama
|
Harmonia P6
|
Tamanho
|
2.5"
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-30…70 °C
|
Humidade relativa
|
10…90 % não-condensação
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,0 cm
|
Package 1 Width
|
30,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
200,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|