|
|
|
HMIYPRAM3040R1
Memory expansion, Harmony iPC, 4 GB DDR3 RAM for Rack PC
|
|
|
|
|
|
Fim de comercialização DEZ 31, 2025
|
|
Fim do Standard de serviços
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia iPC
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Peças separadas
|
Tipo de produto ou componente
|
Expansão de memória
|
Tipo de memória
|
RAM
|
Capacidade de memória
|
4 GB
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
HMIRS
HMIRX
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,600 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
53,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
859,000 g
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|