|
|
|
HMIZCFA16S
CFast sistema de cartão de memória de 16 GB
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JAN 11, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia GTU
|
Tipo de produto ou componente
|
Cartucho de memória
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Peça de reserva
|
Destino acessório / peça separada
|
Caixa aberta Harmony GTU
|
Complementar
Equipamento de armazenamento de dados
|
16 GB Cartão CFast MLC
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
5 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
35 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,6 cm
|
Package 2 Width
|
13 cm
|
Package 2 Length
|
18 cm
|
Package 2 Weight
|
350 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,75 kg
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|