|
|
|
HMIZSD4G
Cartão de memória compact Flash 4GB Class4 para Magelis GTO
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
GTO Harmonia
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Peças separadas
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cartão de memória
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cartão de memória
|
Destino acessório / peça separada
|
Painel avançado
|
Capacidade de memória
|
4 GB
|
Complementar
Compatibilidade de produtos
|
HMIGTO1300
HMIGTO1310
HMIGTO2300
HMIGTO2310
HMIGTO2315
HMIGTO3510
HMIGTO4310
HMIGTO5310
HMIGTO5315
HMIGTO6310
HMIGTO6315
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
1,0 cm
|
Package 1 Weight
|
21,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,526 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
60,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
45,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,54 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|