|
|
|
ISM10902
OptiLine 45 OptiLine 70 - cable shelf - PVC (polyvinyl chloride) - white
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OptiLine 45
OptiLine 70
|
Sistema de instalação de cablagem
|
Caminho
|
Product type
|
Prateleira de cabos
|
Colour
|
Branco RAL 9010)
|
Quantity package 1 / unit
|
24 m
|
Complementar
Materiais de fecho
|
Plástico
Alumínio
|
Dimensão de fecho
|
75 x 55 mm
120 x 55 mm
165 x 55 mm
95 x 55 mm
155 x 55 mm
140 x 55 mm
185 x 55 mm
80 x 55 mm
|
Modo de fixação
|
Equipado com encaixe
|
Product material
|
PVC (polivinil clorido)
|
Comprimento
|
1000 mm
|
Altura
|
17 mm
|
Largura
|
47 mm
|
Ambiente
Normas
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP30
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,2 cm
|
Package 1 Width
|
4,7 cm
|
Package 1 Length
|
100,0 cm
|
Package 1 Weight
|
170,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
11,3 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
102,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,21 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
82,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
99,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|