|
|
|
ISM10908
OptiLine 45 OptiLine 70 - tool
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OptiLine 45
OptiLine 70
|
Sistema de instalação de cablagem
|
Caminho
|
Product type
|
Ferramenta
|
Materiais de fecho
|
Plástico
|
Dimensão de fecho
|
80 x 55 mm
155 x 55 mm
185 x 55 mm
75 x 55 mm
140 x 55 mm
165 x 55 mm
120 x 55 mm
95 x 55 mm
|
Complementar
Colour
|
Laranja
|
Product material
|
Aço
|
Quantity package 1 / unit
|
1 peça
|
Comprimento
|
80 mm
|
Altura
|
230 mm
|
Largura
|
22 mm
|
Ambiente
Normas
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
NF C 68-102
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
29,0 cm
|
Package 1 Weight
|
391,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,307 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|