|
|
|
ISM10954
OptiLine 45 OptiLine 50 OptiLine 70 - earthing device - green yellow
|
|
|
Principal
Sistema de instalação de cablagem
|
Caixa para secretária
Pólo
Poste
Caminho
|
Tipo de produto ou componente
|
Dispositivo de ligação à terra
|
Complementar
Tipo de pólo
|
Frente e verso
Unilateral
|
Tipo de posto
|
Frente e verso
Unilateral
|
Tipo de caixa de serviço
|
Kit caixa de serviço
|
Apresentação do dispositivo
|
Vazio
|
Tonalidade
|
Verde
Amarelo
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Materiais de fecho
|
Alumínio
|
Dimensão de fecho
|
155 x 55 mm
95 x 55 mm
185 x 55 mm
80 x 55 mm
165 x 55 mm
75 x 55 mm
120 x 55 mm
140 x 55 mm
|
Compatibilidade do produto
|
Altira dispositivos de cablagem
Unica dispositivos de cablagem
|
Acabamento superficial pólo / post
|
Pó revestido
Anodizado
|
Modo de fixação pólo
|
Montado em tensão
Free-standing
|
Material
|
Alumínio
|
Comprimento
|
300 mm
|
Segmento de mercado
|
Pequenos edíficios
Residencial
|
Ambiente
Normas
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-104
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…60 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP30
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
300,000 cm
|
Package 1 Length
|
3,000 cm
|
Package 1 Weight
|
4,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
300
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
39,800 cm
|
Package 2 Length
|
29,900 cm
|
Package 2 Weight
|
5,080 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
7200
|
Package 3 Height
|
80,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
136,920 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|