|
|
|
ISM11200P
OptiLine 70 - installation trunking - 95x55 mm - PVC - polar white - 2000 mm
|
|
|
|
|
Fim de comercialização AGO 16, 2023
|
|
Fim do Standard de serviços SET 15, 2023
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OptiLine 70
|
Sistema de instalação de cablagem
|
Caminho
|
Tipo de produto ou componente
|
Caminho de instalação
|
Tonalidade
|
Branco polar RAL 9003)
|
Quantidade por conjunto
|
12 m
|
Complementar
Materiais de fecho
|
Plástico
|
Dimensão de fecho
|
95 x 55 mm
|
Particionamento compartimento
|
1 compartimento
|
Local de montagem
|
Internal
|
Modo de fixação
|
Por parafusos
|
Tamanho da abertura da frente
|
70 mm
|
Material
|
PVC (polivinil clorido)
|
Comprimento
|
2000 mm
|
Altura
|
95 mm
|
Largura
|
55 mm
|
Ambiente
Normas
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…60 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP40
|
Grau de protecção IK
|
IK07
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
2
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,98 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
12,0 cm
|
Package 2 Width
|
25,0 cm
|
Package 2 Length
|
204,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,13 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
62,0 cm
|
Package 3 Width
|
120,0 cm
|
Package 3 Length
|
210,0 cm
|
Package 3 Weight
|
214,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|