|
|
|
ISM11252
OptiLine 70 - external corner - PC/ABS - aluminium metallic
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OptiLine 70
|
Sistema de instalação de cablagem
|
Caminho
|
Product type
|
Canto externo
|
Colour
|
Alumínio metálico
|
Quantity package 1 / unit
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Materiais de fecho
|
Alumínio
|
Dimensão de fecho
|
95 x 55 mm
|
Modo de fixação
|
Equipado com encaixe
|
Product material
|
PC/ABS pintado
|
Comprimento
|
105 mm
|
Altura
|
104 mm
|
Largura
|
105 mm
|
Ambiente
Normas
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP40
|
Grau de protecção IK
|
IK07
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,4 cm
|
Package 1 Width
|
10,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
97,15 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
29,9 cm
|
Package 2 Length
|
39,8 cm
|
Package 2 Weight
|
2,621 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
45 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
32,968 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|