|
|
|
ISM11556
OptiLine 70 - joint cover piece - PC/ABS - aluminium metallic
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OptiLine 70
|
Sistema de instalação de cablagem
|
Caminho
|
Product type
|
Peça de cobertura de junta
|
Colour
|
Alumínio metálico
|
Quantity package 1 / unit
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Materiais de fecho
|
Alumínio
|
Dimensão de fecho
|
185 x 55 mm
|
Modo de fixação
|
Equipado com encaixe
|
Product material
|
PC/ABS pintado
|
Comprimento
|
100 mm
|
Altura
|
190 mm
|
Largura
|
57 mm
|
Ambiente
Normas
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP40
|
Grau de protecção IK
|
IK07
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,7 cm
|
Package 1 Length
|
2,3 cm
|
Package 1 Weight
|
41,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,568 kg
|
Package 3 Height
|
45 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|