|
|
|
ISM11903P
OptiLine 70 - joint cover piece for front cover - PC/ABS - polar white
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OptiLine 70
|
Sistema de instalação de cablagem
|
Caminho
|
Product type
|
Peça de cobertura de junta para cobertura frontal
|
Colour
|
Branco polar RAL 9003)
|
Quantity package 1 / unit
|
Conjunto de 5
|
Complementar
Materiais de fecho
|
Plástico
|
Dimensão de fecho
|
120 x 55 mm
95 x 55 mm
155 x 55 mm
185 x 55 mm
80 x 55 mm
|
Modo de fixação
|
Equipado com encaixe
|
Product material
|
PC/ABS
|
Comprimento
|
23 mm
|
Altura
|
71 mm
|
Largura
|
24 mm
|
Ambiente
Normas
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP40
|
Grau de protecção IK
|
IK07
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
2,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
5,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
2,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
15,0 cm
|
Package 2 Weight
|
26,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
3,083 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|