|
|
|
ISM15100P
OptiLine 70 - adaptor for Altira wiring device - 1 module - polar white
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
OptiLine 70
|
Sistema de instalação de cablagem
|
Pólo
Caminho
|
Product type
|
Adaptador
|
Materiais de fecho
|
Alumínio
Plástico
|
Tipo de pólo
|
Frente e verso
Unilateral
|
Tipo de posto
|
Unilateral
Frente e verso
|
Tipo de caixa de serviço
|
Kit caixa de serviço
|
Dimensão de fecho
|
80 x 55 mm
185 x 55 mm
95 x 55 mm
120 x 55 mm
155 x 55 mm
|
Configuration
|
Vazio
|
Suitable for
|
Altira dispositivos de cablagem
|
Acabamento superficial pólo / post
|
Anodizado
|
Modo de fixação pólo
|
Montado em tensão
Free-standing
|
Complementar
Número de módulos
|
1 módulo
|
Colour
|
Branco polar RAL 9003)
|
Modo de fixação
|
Equipado com encaixe
|
Product material
|
PC/ABS
|
Quantity package 1 / unit
|
Conjunto de 1
|
Comprimento
|
71 mm
|
Altura
|
73 mm
|
Largura
|
35 mm
|
Ambiente
Normas
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP21
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
7,7 cm
|
Package 1 Weight
|
36,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,032 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|