|
|
|
ISM20817
OptiLine 45 OptiLine 70 - floor feeder - grey
|
|
|
Principal
Sistema de instalação de cablagem
|
Pólo
Poste
|
Tipo de produto ou componente
|
Tomada de chão
|
Complementar
Tipo de pólo
|
Unilateral
Duas caixas de instalação
Frente e verso
Uma caixa de instalação
|
Tipo de posto
|
Unilateral
Frente e verso
|
Tonalidade
|
Cinzento RAL 7030)
|
Quantidade por conjunto
|
28 m
|
Acabamento superficial pólo / post
|
Anodizado
Pó revestido
|
Modo de fixação pólo
|
Montado em tensão
|
Modo de fixação
|
Por parafusos
|
Material
|
PVC (polivinil clorido)
|
Comprimento
|
2000 mm
|
Altura
|
18 mm
|
Largura
|
75 mm
|
Segmento de mercado
|
Pequenos edíficios
Residencial
|
Ambiente
Normas
|
EN 50085-1:2005
NF C 68-102
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…60 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP30
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
2
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,06 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
9,0 cm
|
Package 2 Width
|
21,0 cm
|
Package 2 Length
|
202,0 cm
|
Package 2 Weight
|
15,0 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
448
|
Package 3 Height
|
65,0 cm
|
Package 3 Width
|
120,0 cm
|
Package 3 Length
|
210,0 cm
|
Package 3 Weight
|
261,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|