|
|
|
K10F013QCH
Comutador escalonado de came - 2 pólos - 45° - 10 a - para ø 16 ou 22 mm
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia K
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de came completo
|
Nome do componente
|
K10
|
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
|
10 A
|
Montagem do produto
|
Montagem frontal
|
Modo de fixação
|
Orifício de Ø 16 ou 22 mm
|
Tipo de Cabeça de interruptor de veio
|
Com placa frontal 30 x 30 mm
|
Tipo de operador
|
Preto manípulo
|
Comando rotativo com encravamento por cadeado
|
Sem
|
Apresentação da legenda
|
Com metálico legenda, 0 - 1 - 2 - 3 preto marcação
|
Função de interruptor de veio
|
Interruptor escalonado
|
Retorno
|
Sem
|
Posição de desligado
|
Com posição off
|
Identificação de pólos
|
2P
|
Posições de comutação
|
Direita: 270° - 315° - 0° - 45°
|
Grau de proteção IP
|
Bloco de contactos: IP20
Cabeça de funcionamento: IP65 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Número de passos
|
3
|
Ângulo de comutação
|
45 °
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
440 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
Potência de funcionamento nominal em W
|
370 W AC-23A, 110/120 V monofásico
750 W AC-23A, 220/240 V monofásico
|
Potência nominal em cv
|
0,33 hp a 110/120 V AC, monofásico
0,75 hp a 220/240 V AC, monofásico
|
[Ie] corrente nominal de funcionamento CA
|
10 A a 400 V AC-1
10 A a 400 V AC-21A
3 A a 240 V AC-15
6 A a 120 V AC-15
|
[Ou seja] Corrente nominal de funcionamento CC
|
10 A a 24 V resistiva carga
0,3 A a 220 V resistiva carga
0,7 A a 110 V resistiva carga
|
Durabilidade elétrica
|
100000000 ciclos
|
Proteção contra curto-circuitos
|
10 A cartucho fusível, tipo gG
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kVem conformidade com IEC 60947-1
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos, capacidade de aperto: 2 x 1,5 mm²
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Largura total CAD
|
30 mm
|
Altura total CAD
|
30 mm
|
Profundidade total CAD
|
100 mm
|
Peso líquido
|
0,055 kg
|
Ambiente
Normas
|
CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1
|
Certificações do produto
|
CULus
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,1 cm
|
Package 1 Length
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
77,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
65
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,328 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|