Schneider-Electric
 
K1F003M Imagem Schneider electric
K1F003M
body for ammeter switch - 3 circuits - 90° - 12 A - for Ø 22 mm
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Harmonia K
Tipo de produto ou componente Corpo do interruptor de came
Nome do componente K1
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional 12 A
Sub-assembly composition Blocos de contacto + placa de fixação
Função de interruptor de veio Interruptor de amperímetro
Tipo de medição Para 3 circuitos
Posição de desligado Com posição off
Posições de comutação Direita: 0° - 90° - 180° - 270°
Montagem do produto Montagem frontal
Modo de fixação Orifício de Ø 22 mm
Material do aro Plástico
Complementar
Ângulo de comutação 90 °
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 690 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento 10 A
Potência de funcionamento nominal em W 10500 W AC-21, 500 - 660 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V monofásicoem conformidade com IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V monofásicoem conformidade com IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V trifásicoem conformidade com IEC 947-3
[Ie] corrente nominal de funcionamento CA 1 A a 500 V AC-15em conformidade com IEC 947-5-1
2 A a 400 V AC-15em conformidade com IEC 947-5-1
3 A a 230 V AC-15em conformidade com IEC 947-5-1
1,8 A a 690 V AC-3 trifásicoem conformidade com IEC 947-3
2,8 A a 500 V AC-3 trifásicoem conformidade com IEC 947-3
2,8 A a 690 V AC-23A trifásicoem conformidade com IEC 947-3
3,3 A a 400 V AC-3 trifásicoem conformidade com IEC 947-3
3,8 A a 500 V AC-23A trifásicoem conformidade com IEC 947-3
4,6 A a 230 V AC-3 trifásicoem conformidade com IEC 947-3
4,8 A a 400 V AC-23A trifásicoem conformidade com IEC 947-3
5,6 A a 230 V AC-23A trifásicoem conformidade com IEC 947-3
Durabilidade elétrica 1000000 ciclos AC-15
1000000 ciclos AC-21
500000 ciclos AC-23
500000 ciclos AC-3
Maximum operating rate 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Corrente de curto-circuito 10000 A
Proteção contra curto-circuitos 16 A cartucho fusível, tipo gG
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kV na função de isolamento
6 kVem conformidade com IEC 947-1
Operação dos contactos Abertura lenta
Abertura positiva Com
Ligação elétrica Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos flexível, capacidade de aperto: 2 x 1,5 mm²
Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos sólido, capacidade de aperto: 1 x 2,5 mm²
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Peso líquido 0,14 kg
Ambiente
Normas CENELEC EN 50013
EN 60947-3 para circuito de potência
EN 60947-5-1 para circuito de controlo
IEC 60947-3 para circuito de potência
IEC 60947-5-1 para circuito de controlo
Certificações do produto CSA 240 V 1 hp monofásico
CSA 240 V 3 hp trifásico 2
UL 240 V 1 hp trifásico
UL 240 V 0,33 hp monofásico 2
Tratamento de Proteção TC
Temperatura do ar ambiente para operação -25…55 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência ao choque 30 gnem conformidade com IEC 68-2-27
Resistência à vibração 5 gn (f = 10…150 Hz)em conformidade com IEC 68-2-6
Classe de protecção contra choques eléctricos Classe IIem conformidade com IEC 536
Classe IIem conformidade com NF C 20-030
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 140,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,428 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months