|
|
|
K30D004AP
Interruptor de came - 4-pólos - 60° - 32 a – montagens com parafusos
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmonia K
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de came completo
|
Nome do componente
|
K30
|
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
|
32 A
|
Montagem do produto
|
Montagem frontal
|
Modo de fixação
|
4 orifícios
|
Tipo de Cabeça de interruptor de veio
|
Com placa frontal 64 x 64 mm
|
Tipo de operador
|
Preto manípulo
|
Comando rotativo com encravamento por cadeado
|
Sem
|
Apresentação da legenda
|
Com metálico legenda, 0 - 1 preto marcação
|
Função de interruptor de veio
|
Interruptor
|
Retorno
|
Sem
|
Posição de desligado
|
Com posição off
|
Identificação de pólos
|
4P
|
Posições de comutação
|
Direita: 0° - 60°
|
Grau de proteção IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Ângulo de comutação
|
60 °
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
690 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
|
Corrente de curto-circuito
|
5000 A
|
Proteção contra curto-circuitos
|
50 A cartucho fusível, tipo gG
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kVem conformidade com EN 947-1
6 kVem conformidade com IEC 947-1
|
Operação dos contactos
|
Abertura lenta
|
Abertura positiva
|
Com
|
Ligação elétrica
|
Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos flexível, capacidade de aperto: 2 x 4 mm²
Terminais de abraçadeiras com parafusos cativos sólido, capacidade de aperto: 2 x 6 mm²
|
Binário de aperto
|
1,2 N.m
|
Capacidade de comutação em mA
|
11000 mA CC a 120 V 2 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
11000 mA CC a 180 V 3 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
11000 mA CC a 60 V 1 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
1200 mA CC a 220 V 1 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
1200 mA CC a 440 V 2 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
1200 mA CC a 660 V 3 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
16000 mA CC a 140 V 3 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
16000 mA CC a 48 V 1 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
16000 mA CC a 95 V 2 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
23000 mA CC a 120 V 2 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
23000 mA CC a 180 V 3 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
23000 mA CC a 60 V 1 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
25000 mA CC a 30 V 1 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
25000 mA CC a 60 V 2 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
25000 mA CC a 90 V 3 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
3200 mA CC a 110 V 1 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
3200 mA CC a 220 V 2 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
3200 mA CC a 330 V 3 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
32000 mA CC a 140 V 3 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
32000 mA CC a 24 V 1 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
32000 mA CC a 24 V 1 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
32000 mA CC a 48 V 1 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
32000 mA CC a 48 V 2 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
32000 mA CC a 48 V 2 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
32000 mA CC a 70 V 3 contacto(s) para indutivo carga (T = 50 ms)
32000 mA CC a 70 V 3 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
32000 mA CC a 95 V 2 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
400 mA CC a 440 V 1 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
400 mA CC a 660 V 2 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
6500 mA CC a 110 V 1 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
6500 mA CC a 220 V 2 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
6500 mA CC a 330 V 3 contacto(s) para resistiva carga (T = 1 ms)
|
Durabilidade mecânica
|
300000 ciclos
|
Largura total CAD
|
64 mm
|
Altura total CAD
|
64 mm
|
Profundidade total CAD
|
93 mm
|
Peso líquido
|
0,25 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 60947-3
|
Certificações do produto
|
CULus 120 V 2 hp monofásico
CULus 240 V 5 hp monofásico
CULus 240 V 5 hp trifásico
CULus 480 V 20 hp trifásico
|
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Classe de protecção contra choques eléctricos
|
Classe IIem conformidade com IEC 60536
Classe IIem conformidade com NF C 20-030
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
224,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,232 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|