|
|
|
KAC1H41
operating head 45 x 45 mm - black color - black handle - 0 - 1
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Harmony Série K
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabeça de funcionamento de interruptor de came
|
Nome do componente
|
KAC
|
Compatibilidade do produto
|
Corpos de montagem frontal 12 e 20 A por orifício de Ø 22 mm
|
Tipo de Cabeça de interruptor de veio
|
Com placa frontal 45 x 45 mm
|
Tipo de operador
|
Preto manípulo, comprimento = 35 mm
|
Comando rotativo com encravamento por cadeado
|
Sem
|
Apresentação da legenda
|
Com preto mate legenda, 0 - 1
|
Ângulo de comutação
|
45 °
|
Complementar
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Peso líquido
|
0,012 kg
|
Código de compatibilidade
|
KAC
|
Ambiente
Tratamento de Proteção
|
TC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-25…55 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência ao choque
|
30 gnem conformidade com IEC 68-2-27
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f = 10…150 Hz)em conformidade com IEC 68-2-6
|
Grau de protecção IP
|
IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,7 cm
|
Package 1 Weight
|
59,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|