|
|
|
KAF1PZ
manípulo rotativo frontal KAF - para VN-12, VN-20, V02...V2 - manípulo preto
|
|
|
Principal
Alcance
|
TeSys
|
Nome abreviado do equipamento
|
KAF1
|
Tipo de produto ou componente
|
Manípulo rotativo
|
Compatibilidade de produtos
|
VN20
VN12
V02 ...V2
|
Cor do manípulo
|
Preto
|
Complementar
Cor da placa frontal do manípulo
|
Preto
|
Comando rotativo com encravamento por cadeado
|
1 a 3 cadeados 4…8 mm
|
Marcação
|
0 - 1
|
Modo de fixação
|
Por 4 parafusos
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Altura
|
60 mm
|
Largura
|
60 mm
|
Peso líquido
|
0,075 kg
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP65
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,800 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,500 cm
|
Package 1 Weight
|
69,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,671 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
38,220 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|