|
|
|
KBA25ED4302W
Straight length, Canalis KBA, 25 A, 1 circuit 3L+N+PE, 2 tap-off units, 3 m, white
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Canalis
|
Nome abreviado do equipamento
|
KBA
|
Tipo de oferta
|
Classic
Control system
|
Tipo de produto ou componente
|
Comprimento recto
|
Descrição do barramento
|
Comprimento distribuído
|
Aplicação do aparelho
|
Iluminação
Distribuição tomada
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
25 A a 35 °C
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
230...400 V
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Polaridade do caminho de cabos do barramento
|
3L + N + PE
|
Número de circuitos
|
1
|
Número de tomadas de derivação
|
2
|
Tipo de controlo
|
Comunicação
|
Protocolo da porta de comunicação
|
DALI
|
Modo de montagem
|
Por clipes
|
Complementar
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
690 V
|
[Icw] Corrente Nominal de Curta Duração Admissível
|
0,44 kA
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
4,4 kA
|
Limite de estresse térmico
|
195 kA².s
|
Maximum radiated magnetic field
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
|
Maximum voltage drop
|
<0,72 V 1 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
<0,67 V 0,9 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
<0,61 V 0,8 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
<0,54 V 0,7 a 50 Hz com 1A para 100 m de comprimento
|
Normas
|
EN / IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Largura
|
30 mm
|
Altura
|
46 mm
|
Comprimento
|
3 m
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Peso líquido
|
2,4 kg
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK06 conforming to EN/IEC 62262
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…35 °C 100% de In)
35…40 °C 96% de In)
40…45 °C 93% de In)
45…50 °C 89% de In)
50…55 °C 85% de In)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,6 cm
|
Package 1 Width
|
3,2 cm
|
Package 1 Length
|
314 cm
|
Package 1 Weight
|
3 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
10,5 cm
|
Package 2 Width
|
10,5 cm
|
Package 2 Length
|
318,5 cm
|
Package 2 Weight
|
18 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
53 cm
|
Package 3 Width
|
64 cm
|
Package 3 Length
|
320 cm
|
Package 3 Weight
|
452 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|