|
|
|
KBB40DF420TW
FLEXIBLE LENGTH 40A 2M
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Canalis
|
Nome do produto
|
KBB
|
Tipo de oferta
|
Control system
|
Tipo de produto ou componente
|
Flexible element
|
Descrição do barramento
|
Comprimento flexível
|
Aplicação do aparelho
|
Iluminação
Distribuição tomada
|
Tipo de mudança de direcção
|
3 dimensões
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
40 A a 35 °C
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
230...400 V
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Número de circuitos
|
1
|
Polaridade do caminho de cabos do barramento
|
L + N + PE
3L + N + PE
|
Tipo de controlo
|
Comunicação
|
Protocolo da porta de comunicação
|
DALI
KNX
|
Cor
|
Branco(RAL 9003)
|
Complementar
Modo de montagem
|
Por clipes
|
Limite de estresse térmico
|
900 kA².s
|
Maximum radiated magnetic field
|
2 pT
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
690 V
|
[Icw] Corrente Nominal de Curta Duração Admissível
|
0,94 kA
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
9,6 kA
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Comprimento
|
2 m
|
Profundidade
|
51 mm
|
Altura
|
60 mm
|
Peso líquido
|
1,9 kg
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Grau de protecção IK
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…35 °C sem degradação
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
44,0 cm
|
Package 1 Length
|
61,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,2 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|