|
|
|
KBC10DCB20
Canalis - Ligador 10 A com selecção de fase 2L+PE
|
|
|
Principal
Alcance
|
Canalis
|
Tipo de oferta
|
Classic
Control system
|
Tipo de produto ou componente
|
Ligador
|
Aplicação do aparelho
|
Iluminação
Distribuição tomada
|
Compatibilidade gama
|
Canalis KBA ligador de calha elétrica pré fabricada
Canalis KBB ligador de calha elétrica pré fabricada
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
10 A a 35 °C
|
[Ue] tensão operacional nominal
|
230...240 V
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Protocolo da porta de comunicação
|
DALI
|
Polaridade da unidade de derivação
|
L1 + N + PE
L2 + N + PE
L3 + N + PE
L1 + L2 + PE
L1 + L3 + PE
L2 + L3 + PE
|
Tipo de conector da unidade de derivação
|
Com selecção de fases
|
Complementar
Cor
|
Creme(RAL 9001)
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
690 V
|
Tipo de protecção
|
Sem protecção
|
Largura
|
1 m
|
Profundidade
|
62 mm
|
Altura
|
60 mm
|
Peso líquido
|
65 g
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Normas
|
EN/IEC 61439-1
EN / IEC 61439-6
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
11,500 cm
|
Package 1 Weight
|
66,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,500 cm
|
Package 2 Width
|
13,600 cm
|
Package 2 Length
|
32,000 cm
|
Package 2 Weight
|
802,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
500
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
40,075 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Presença de halogéneo
|
Produto com componentes de plástico sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|